단종

Ariel Full HD Bullet

1080p WDR Bullet 카메라

아리엘 (Ariel) CB-3102 카메라는 높은 움직임, 복잡한 조명 및 어두운 곳에서 프레임률을 보장하고 전체 유틸리티 비용과 탄소 풋 프린트를 절감시키는 FULL HD 1080p 비디오를 자랑합니다. 아리엘 (Ariel) CB-3102는 예상 가능한 저장량을 제공하여, 소유 총비용 (TCO)을 절감시켜줍니다. 이 카메라는 공항, 도시 감시 프로젝트, 주요 인프라 사이트, 상업 사무실 및 캠퍼스에서 발견되는 다양한 활동 및 조명의 변화를 간편하게 처리합니다.

가장 낮은 대역폭으로 최고의 품질을 구현합니다.
최상의 식별력을 구현하기 위한 선명하고 깨끗한 동영상
모션/장면의 복잡성에 관계없이 엄격한 감시 조건 하에서도 비디오 무결성을 확실하게 유지합니다.
아무런 조정 작업없이 설치 후 바로 구현되는 최상의 경험으로 서비스 문의를 줄여줍니다.

사양

사이버 보안
보안 사용자 계정 (암호 보호 기능 및 IP 필터 구성)
환경
보관 온도 –40°C ~ 60°C
습도 90% (불응축)
작동 온도2 -40°C ~ 50°C
일반
AES 1/7.5 ~ 1/10,000 (자동)
외함 실내/옥외 IK7 파손 등급 IP67
위변조 감지 있음
유닛 무게 CB-3102-01-I: 0.45kg CB-3102-11-I: 0.675kg
입력 전압 802.3af PoE
전력 소비량 CB-3102-01-I: 5W/9W with 히터 및 적외선 CB-3102-11-I: 8W/12W (히터 및 적외선 구성)
전원 연결 PoE
주간_야간 모드 있음
주사 모드 프로그래시브
크기 CB-3102-01-I: 180 x 86 x 80 mm CB-3102-11-I: 215 x 86 x 80 mm
펌웨어 업그레이드 네트워크를 통한 카메라 펌웨어 업그레이드용 플래시 메모리
프라이버시 구역 있음
측정 및 분석
자동 게인 (Gain) 제어 자동
PTZ
팬_틸트_회전 360, ±80° 및 360
시스템 통합
LED 유형 고 효율 SMD
네트워크 프로토콜 TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
알람 설정 CB-3102-11-I: 1 건식 알람 접촉
오디오 입력 CB-3102-11-I: G.711, AAC 8KHz 16bit
원격 구성 설정 웹 브라우저 또는 지원되는 비디오 관리 소프트웨어 이용
이더넷 10/100, 자동 감지, 반이중 / 전이중 (RJ45)
적외선 거리 최대 30m
조명 각도 Full 60°
지원 웹 브라우저 Internet Explorer 10+
피크 방출 파장 [nm] 850.0
실화상 카메라
DSS 1/7.5 ~ 1/50 또는 1/60 최대 8x의 색상 민감도 부스트 또는 야간 모드
감도 0.03 (color)/0.01 (BW), 0 Lux (적외선 조명 켜짐 조건), 30 IRE에서 측정
광폭 동작 범위 켜짐/꺼짐 - 3 단계
기계적 적외선 차단 필터 있음
노이즈 저감 3D
렌즈 유형 CB-3102-01-I: 고정식 2.8mm, 102° HFOV, F1.8, D/N CB-3102-11-I: 가변 초점 3-10mm, 92°-27° HFOV, F1.4, D/N, 전동식(자동 초점 및 자동 조리개 기능 탑재)
센서 해상도 2048 x 1536
신호-노이즈 비율 ±50 dB
역광 보정 켜짐/꺼짐
이미지 센서 1/2.8" BSI CMOS
화이트 밸런스 자동/ATW/수동/One Push
동영상 및 녹화/기록
SD 카드 기록1 microSDXC 최대 ~64GB (등급 10)
동영상 대역폭 64Kbps ~ 20Mbps 사이에서 설정 가능
동영상 동작 감지 있음
동영상 압축 완전 호환 멀티 스트림 H.264 메인 / 하이 프로파일 + MJPEG
전송률 제어 CVBR
최대 성능 H.264 30/25 @ 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
해상도 범위 확장 가능(D1 ~ FHD 1080p)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

AE Spec

Ariel Gen II-CB-3102 AE Specification

Datasheet

Ariel Full HD Bullet Datasheet

Quick Start Guide

Ariel Full HD Bullet Quick Install Guide

User Manual

Ariel CB-3102 User And Installation Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

카트

Added to cart