Discontinued

Ariel Quad HD Mini-Dome

Mini-dome security camera

아리엘 (Ariel) Quad HD Bullet은 주요 인프라 및 상업 시설에서 발견되는 다양한 움직임 및 조명 조건하에서 사용이 가능하도록 설계되었습니다. 이 카메라는 셔터 광폭 동작 범위 적외선 조명 및 H.264/H.265 압축 기능을 제공합니다. 아리엘 (Ariel) Quad HD Dome은 네트워크 및 스토리지 비용 절감을 통해 소유 총비용 (TCO)을 절감합니다. FLIR의 통합 비디오 관리 시스템 (VMS)을를 사용하여 제어 할 때 카메라는 고유의 적응형 스트리밍 기술을 사용하여 전반적인 시청 환경을 향상시킵니다.

가장 낮은 대역폭에서 최고 품질의동영상을 제공합니다.
Quad HD 해상도, 셔터 광폭 동작 범위 및 H.264/H.265 압축을 특징으로 합니다.
카메라 감도는 0.07 Lux (컬러), 0.01 Lux (BW) 및 0 Lux (적외선 조명을 사용 시)와 동등합니다.
카메라는 무단 침입 감지 및 멀티 존 비디오 모션 감지 기능을 제공합니다.

사양

규정 준수 및 인증
International CE 마크, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF [hrs] 383688.0
USA UL/cUL 60950-1, FCC47 CFR Part 15 서브파트 B/ICES-003
사이버 보안
Security 사용자 계정 (암호 보호 기능 및 IP 필터 구성)
환경
Humidity 90% (불응축)
Operating Temperature -40°C ~ 50°C
Storage Temperature –40°C ~ 60°C
일반
AES 1/1.75 ~ 1/10,000 (자동)
Bubble F_Stop F0.0 - 투명 bubble
Bubble Rating IK10 파손 내구성 폴리카보네이트
Day_Night Mode 있음
Dimensions 138 × 104 mm
Enclosure 실내/옥외 IK10 파손 등급 IP67
Firmware Upgrade 네트워크를 통한 카메라 펌웨어 업그레이드용 플래시 메모리
Input Voltage 802.3af PoE
Power Connection PoE/RJ45
Power Consumption 8W/12W with 히터 및 적외선
Privacy Zones 있음
Scanning Mode 프로그래시브
Shutter WDR 켜짐/꺼짐
Tamper Detection 있음
Unit Weight 0.82kg
Warranty FLIR RMA Policy 및 Process Notice 문서에 따름
측정 및 분석
Automatic Gain Control 자동
PTZ
Pan_Tilt 360°/±88°
시스템 통합
Alarm In 1 건식 알람 접촉
Alarm Output 1 릴레이 접촉
Angle of Illumination Full 60°
Bi_directional Audio 1 오디오 라인 입력, G.711 a/µ-law, AAC 지원 + 1 오디오 라인 출력
Ethernet 10/100, IEEE 802.3, 자동 감지 1 x RJ45
IR Distance 최대 30m
LED Type 고 효율 SMD
Network Protocol TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Peak Emission Wavelength [nm] 850.0
Remote Configuration 웹 브라우저 또는 지원되는 비디오 관리 소프트웨어 이용
Supported Web Browser Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
열화상 카메라
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Image Sensor 1/2.9" BSI CMOS
실화상 카메라
Backlight Compensation 켜짐/꺼짐
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Image Sensor 1/2.9" BSI CMOS
Lens Type CM-3304-11-I: 가변 초점 2.8-8.5mm, 36°-103° HFOV, F1.2, D/N, 전동식 오토 포커스/오토-iris, P-Iris 렌즈 CM-3304-21-I: 가변 초점 9-22mm, 15°-34° HFOV, F1.5, D/N, 전동식 오토 포커스/오토 -iris, P-Iris 렌즈
Mechanical IR Cut Filter 있음
Noise Reduction 3D
Sensitivity 0.07 (color)/0.01 (BW), 0 Lux (적외선 조명 켜짐 조건), 30 IRE에서 측정
Sensor Resolution 2560 x 1440
Signal to Noise Ratio AGC 꺼짐 시 50dB 이상
White Balance 자동/ATW/수동/One Push
동영상 및 녹화/기록
Maximum Performance H.264/H.265 30/25 FPS @ 4K (NTSC/PAL) 또는 H.264/H.265 15/12 FPS @ 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) 또는 H.264/H.265 60/50 FPS @ 1080P + 30/25 FPS @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
Rate Control CBR, CVBR, VBR, MJPEG
Resolution Range 확장 가능(D1 ~ 4K)
SD Card Recording1 microSDXC up ~ 128GB (등급 10)
Video Bandwidth 64Kbps ~ 20Mbps 사이에서 설정 가능
Video Compression 향상된 H.265 메인 프로파일 + 향상된 H.264 메인 / 하이 /베이스 라인 프로파일 + MJPEG
Video Motion Detection 있음

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Quad HD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR Ariel Quad HD Mini Dome Datasheet

AE Spec

FLIR Ariel Quad HD Mini-Dome A&E Specifications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

User Manual

FLIR CM-BKBX-31 Backbox Kit Installation Guide

Firmware Release Note

Quasar 4K Fixed Box Firmware Release Note v20250813

Quick Start Guide

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Mini-Dome Quick Install Guide

User Manual

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Mini-Dome User and Installation Guide

User Manual

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Mini-Dome Desiccant User Guide

User Manual

FLIR CM-CAPX-31 Pendant Mount Installation Guide

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.