FLIR AURA 조기 화재 감지

조기 화재 감지 솔루션

FLIR AURA 조기 화재 감지(EFD)는 비정상적인 열, 열점 및 화재 발생 위험을 최대한 조기에 감지하도록 설계된 열화상 모니터링 솔루션입니다. AURA는 온도 측정이 가능한 열화상 및 가시광 영상을 제공하는 FLIR 카메라와 첨단 AI 기반 분석 기술을 결합하여 비정상적인 열 상태를 지속적으로 모니터링하는 동시에 불필요한 경보를 유발하는 일반적인 요인을 지능적으로 걸러냅니다. 잠재적인 화재 위험이 감지되면 담당자는 문자 메시지와 이메일로 알림을 받고, 거의 실시간으로 제공되는 열화상 및 가시광 영상과 포렌식 조사 도구에 바로 접근할 수 있습니다. 이를 통해 신속한 의사결정을 내리고 재산, 운영 시설 및 인명을 보호하며 피해를 최소화할 수 있습니다.

AURA는 연중무휴 24시간 열 상태를 모니터링하여 적용 환경에 따라 연기나 눈에 보이는 불꽃이 발생하기 전에 화재 발생 가능성을 나타내는 비정상적인 열을 감지합니다. AI 기반 분석 기능은 차량, 기계 및 햇빛 반사로 인한 열 신호와 잠재적인 위험 요소를 구분하여 불필요한 경보를 줄이고, 주의가 필요한 상황이 감지되어 경보가 발생했을 때 담당자가 더욱 정확하게 상황을 판단할 수 있도록 지원합니다.
AURA는 넓고 복잡한 산업 환경을 효과적으로 모니터링할 수 있도록 설계되었으며, 팬틸트 장치에 장착된 FLIR 카메라와 연동하여 카메라 한 대로 넓은 영역을 모니터링할 수 있습니다. 현장 배치, 카메라 선택, 모니터링 구성 및 요구되는 대응 시간에 따른 팬틸트 구성으로 최대 150,000㎡에 이르는 넓은 영역을 모니터링할 수 있으며, 필요한 카메라 수를 줄일 수도 있습니다.
배터리 에너지 저장 시스템(BESS), 백업 배터리 시스템, 배터리 보관 시설 및 기타 적합한 배터리 관련 시설에서는 조기 경보를 통해 적절한 조치를 취할 수 있는 귀중한 시간을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 열폭주를 예방하고, 주변 장비를 보호하거나 격리하고, 영향을 받은 배터리를 이동시키는 등 상황이 더욱 심각해지기 전에 시정 조치를 취하여 열폭주로 인한 피해를 최소화할 수 있습니다. AURA를 적절한 외부 제어 시스템 또는 자동화 시스템과 연동하면 경보 또는 출력 릴레이를 통해 충전 중지와 같은 조치를 실행할 수 있습니다.
주요 산업 분야 및 활용 사례

자세히 보기. 어디서나 가능한 원격 대응

잠재적 위험이 감지되면 AURA는 문자 및 이메일 알림, 원격으로 확인할 수 있는 준실시간 열화상 및 실화상 영상, 포렌식 분석 기능을 제공하여 담당자가 상황이 발생한 위치와 그간의 경과, 현재 상태의 변화를 신속하게 파악할 수 있도록 합니다. 클라우드 기반 SaaS 방식은 현장에 필요한 인프라를 최소화하고 배포 기간을 단축합니다.
폐기물 처리 및 재활용 시설
폐기물 처리 및 재활용 시설
재활용 자원 선별·회수 시설
재활용 자원 선별·회수 시설
바이오매스 및 바이오연료 저장 시설
바이오매스 및 바이오연료 저장 시설
가연성 물질 대량 저장 시설
가연성 물질 대량 저장 시설
배터리 에너지 저장 시스템
배터리 에너지 저장 시스템
예비 전원용 배터리 설비
예비 전원용 배터리 설비
배터리 보관 및 물류 시설
배터리 보관 및 물류 시설
전동 스쿠터 및 전기 자전거 충전 구역
전동 스쿠터 및 전기 자전거 충전 구역
전기차 충전 및 주차 분야
적합한 전기차 충전 및 주차 분야
태양광 발전소 및 옥상 태양광 발전 설비
태양광 발전소 및 옥상 태양광 발전 설비
여러 장소에 분산된 시설 및 원격 운영 시설
여러 장소에 분산된 시설 및 원격 운영 시설
창고 및 산업 시설