단종

Extech AUT-TL

자동차 퓨즈 어댑터 테스트 리드

Extech AUT-TL은 ATC 블레이드 커넥터가 장착된 자동차 퓨즈 어댑터입니다. 20A 전류가 입력되는 거의 모든 DMM에 사용할 수 있는 표준, 차폐형, 직각 바나나 플러그가 있는 80cm 커넥터 케이블이 제공됩니다. 측정 범위는 20A/48VDC(최대 10초)이며 정확도는 ± 2%입니다.

리소스 및 지원

User Manual

Extech AUT-TL AUT-TLM User Manual GB

Certification

Extech AUT-TL Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.