Extech AUT-TLM
자동차 퓨즈 어댑터 테스트 리드
Extech AUT-TLM은 자동차 퓨즈 어댑터 테스트 리드로, 미니 블레이드 커넥터가 장착된 자동차 퓨즈 어댑터가 특징입니다. 20A 전류가 입력되는 거의 모든 DMM에 사용할 수 있는 표준, 차폐형, 직각 바나나 플러그가 있는 80cm 커넥터 케이블입니다.
리소스 및 지원
User Manual
Extech AUT-TL AUT-TLM User Manual GB
Certification
Extech AUT-TLM Declaration of Conformity
Datasheet
Extech AUTxx Datasheet
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.