단종

Extech AUT20

20A 전류 테스터

Extech AUT20은 자동차용 20A 전류 테스터 및 ATC 퓨즈입니다. ATC 블레이드 커넥터는 퓨즈 블록에 직접 연결되어 사용이 간편합니다. 측정 범위는 20A/48VDC(최대 10초)이며 분해능은 10mA입니다. 12V A23G 배터리 1개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
DC 전류 0~20A DC
DC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 2.0% + 2자리)
DC 전류 최대 해상도 10mA
DC 전압 48V DC
감지 거리 <0.2"
케이블 길이 71cm
추가 정보
무게 42g
보증 2년
인증 CE
전원 A23G(12V) 배터리 1개
크기 159 × 25mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech AUT20 AUT20M User Manual GB

Certification

Extech AUT20 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.