단종

Extech AUT80

80A 전류 테스터

Extech AUT80은 회로를 끊지 않고 최대 80A를 점검할 수 있습니다. Mini, ATC 및 Maxi 블레이드 커넥터는 퓨즈 블록에 연결됩니다. 80A/48VDC(최대 10초)의 측정 범위와 0.1A 분해능 및 (± 2% + 4자리) 정확도를 갖추고 있습니다. 결과는 막대 그래프를 통해 3.5자리 LCD에 표시됩니다. 9V 배터리 1개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
DC 전류 0~80ADC
DC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 2% + 4자리)
DC 전류 최대 해상도 100mA(0.1A)
DC 전압 48VDC
감지 거리 <0.2"
추가 정보
무게 165g
보증 1년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 112 × 45 × 33mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech AUT80 User Manual GB

Certification

Extech AUT80 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.