단종

Extech BR-17CAM-5M

17mm 카메라가 장착된 교체용 내시경 프로브

Extech BR-17CAM-5M은 내시경 모델 BRBR100, BR150, BR200 및 BR250용 케이블이 있는 교체용 17mm 내시경 카메라 헤드입니다. 19mm 커넥터와 최소 6cm 곡률 반경이 있는 5m의 반강성 프로브가 있습니다. 50° 시야각과 15cm~25cm 초점 거리가 특징입니다. 2개의 밝은 LED와 조광기가 있는 방수 등급(IP67).

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.