Extech BR-5CAM-A
5.2mm 카메라가 장착된 교체용 내시경 프로브
Extech BR-5CAM-A는 BRBR100, BR150, BR200 및 BR250용 케이블이 있는 5.2mm 내시경 카메라 헤드입니다. 케이블 길이가 99cm이고 최소 곡률 반경은 6cm입니다. 3cm~7.9cm 초점 거리가 특징입니다. LED 조명이 장착된 방수 등급(IP67).
리소스 및 지원
Datasheet
Extech BR-xCAM Datasheet
User Manual
Extech BR-5CAM-A User Manual
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.