단종

Extech BR-5CAM

5.8mm 카메라가 장착된 교체용 내시경 프로브

Extech BR-5CAM은 BR100, BR150, BR200 및 BR250 내시경용 99.1cm 길이의 케이블이 있는 5.8mm 교체용 내시경 카메라 헤드입니다. 유연한 구스넥 케이블은 구성된 모양을 유지하며 최소 곡률 반경이 6cm입니다. 카메라의 초점 거리는 15cm~24.9cm입니다. LED 조명이 장착된 방수 등급(IP67).

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.