단종

Extech BR-9CAM-2M

9mm 카메라가 장착된 교체용 내시경 프로브

Extech BR-9CAM-2M은 BR100, BR150, BR200 및 BR250 내시경용 케이블이 있는 9mm 교체용 내시경 카메라 헤드입니다. 유연한 구스넥 케이블의 길이는 2m이며 6cm의 최소 곡률 반경으로 구성된 형태를 유지합니다. 카메라의 시야각은 45도이며 초점 거리는 15cm~24.9cm입니다. 4개의 밝은 LED가 있는 방수 등급(IP67).

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.