Extech BR-9CAM-5M
9mm 카메라가 장착된 교체용 내시경 프로브
Extech BR-9CAM-5M은 Borescope Model BRBR100, BR150, BR200BR250용 케이블이 있는 교체용 9mm 내시경 카메라 헤드입니다. 케이블 길이는 5m이며 플렉시블 구스넥으로 구성된 모양을 유지합니다. 초점 거리가 15°cm~25cm이고 최소 곡률 반경이 6cm인 45 시야각을 가집니다. 4개의 밝은 LED가 있는 방수 등급(IP67).
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.