단종

Extech BR-9CAM

9mm 카메라가 장착된 교체용 내시경 프로브

Extech BR-9CAM은 내시경 모델 BRBR100, BR150, BR200 및 BR250용 케이블이 있는 9mm 내시경 카메라 헤드입니다. 구성된 모양을 유지하는 플렉시블 구스넥이 있는 1m 길이의 케이블이 있으며, 초점 거리가 15cm~25cm이고 최소 곡률 반경이 6cm인 45° 시야각을 가집니다. 4개의 LED가 내장되어 있는 방수 등급(IP67).

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.