단종

Extech BR200

비디오 내시경/무선 검사 카메라

This product is discontinued.

We recommend the Extech BR450W-D as a great replacement.

Extech BR450W-D

듀얼 HD 무선 비디오 보어스코프

View Product

Need support with the Extech BR200? Check out our support resources below.

Extech BR200은 17mm 카메라 직경과 8.9cm 컬러 TFT LCD 모니터를 갖춘 비디오 내시경 검사 카메라입니다. 가정 검사, HVAC, 자동차, 산업, 항공우주 및 보안 응용 분야에 이상적입니다. 눈부심 없는 클로즈업 시야와 측정 지점에서 최대 8.9m까지 볼 수 있는 분리형 무선 컬러 디스플레이를 갖추고 있습니다. AA 배터리 4개, SD 어댑터 포함 마이크로 SD 메모리 카드, USB 케이블, 연장 도구(미러, 후크, 자석), 비디오 케이블, AC 어댑터(100-240V, 50Hz/60Hz), 마그네틱 베이스 스탠드 및 하드 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
무선 전송 범위 10m의 방해 없는 시야
무선 전송 주파수 2468MHz
비디오 출력 레벨 0.9 ~ 1.3V@75Ω
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 50°
초점 거리 15 ~ 25cm
출력 형식 960 × 240(avi 형식), 640 × 480(jpeg 형식)
해상도 712 × 486(NTSC)
추가 정보
디스플레이 3.5인치 TFT(320 × 240 픽셀)
무게 530g, 140g
보증 2년
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 4개
크기 카메라: 186 × 145 × 41mm, 모니터: 100 × 70 × 25mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.