단종

Extech BR250-4

비디오 내시경/무선 검사 카메라

4.5mm 카메라가 장착된 ’Extech BR250-4 비디오 내시경 검사 카메라는 눈부심 없는 클로즈업 시야를 제공합니다. 베이스에서 분리하여 측정 지점에서 최대 9.8m 떨어진 위치에서 볼 수 있는 8.9cm 컬러 TFT LCD 무선 모니터가 포함되어 있습니다. 날짜/시간 스탬프와 함께 이미지와 비디오를 캡처할 수 있으며 모니터에서 재생하거나 USB 입력을 통해 PC에서 볼 수 있습니다. 가정 검사, HVAC 및 자동차 용도로 적합합니다.

사양

일반 사양
길이 1m
무선 전송 범위 10m의 방해 없는 시야
무선 전송 주파수 2.4GHz
비디오 출력 레벨 0.9 ~ 1.3V@75Ω
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 63°
지름 4.5mm
초점 거리 15 ~ 25cm
최소 굽힘 반경 60mm
출력 형식 960 × 240(avi 형식), 640 × 480(jpeg 형식)
프레임률 10, 15, 20, 25, 30FPS
해상도 712 × 486(NTSC)
추가 정보
IP등급 IP57
디스플레이 3.5인치 TFT(320 × 240 픽셀)
무게 핸들: 530g, 모니터: 140g
보증 2년
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 4개
크기 핸들: 186 × 145 × 41mm; 모니터: 100 × 70 × 25mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech BR250-4 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.