Extech BR250
비디오 내시경/무선 검사 카메라
This product is discontinued.
We recommend the Extech BR450W-D as a great replacement.
Need support with the Extech BR250? Check out our support resources below.
BR250은 9mm 카메라 직경과 3.5인치 컬러 TFT LCD 모니터를 갖춘 비디오 내시경 검사 카메라입니다. 가정 검사(벽의 곰팡이, 곤충 침입, 전기선 또는 수도관 위치 검사), HVAC(덕트 내부, 모터 및 압축기 뒤 검사), 자동차(엔진 및 변속기 내부 또는 주변 확인), 산업용(용접 무결성, 공정 장비, 기어, 성형 기계 검사), 항공우주(오염, 파편, 균열 또는 기타 손상에 대한 항공기 검사) 및 정부(안전 및 보안 검사) 등의 응용 분야에 적합합니다. 클로즈업에도 눈부심 없는 시야. 측정 지점으로부터 최대 10m 떨어진 원격 위치에서 탈착식 무선 컬러 디스플레이를 볼 수 있습니다. AA 배터리 4개, SD 어댑터 포함 마이크로 SD 메모리 카드, USB 케이블, 연장 도구(미러, 후크, 자석), 비디오 케이블, AC 어댑터(100-240V, 50/60Hz), 마그네틱 베이스 스탠드 및 하드 케이스가 포함되어 있습니다.
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.