단종

Extech BR300

방수 비디오 내시경 검사 카메라

Extech BR300은 방수 등급(IP67)의 비디오 내시경 검사 카메라입니다. 직경 8mm의 카메라 헤드에는 검사 영역을 비추기 위한 4개의 밝은 LED 램프가 내장되어 있습니다. 다른 기능으로는 클로즈업 시야를 위한 2배 디지털 줌과 배터리 부족 표시기가 있으며 모두 68mm 컬러 TFT LCD 모니터에서 볼 수 있습니다. 카메라 프로브와 1m의 유연한 구스넥 케이블, AA 배터리 4개, 하드 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
LED 조광기가 장착된 LED 4개
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 60°
2배 디지털
지름 8mm
초점 거리 2~7cm
최소 굽힘 반경 30mm
케이블 길이 1m
해상도 640 x 480픽셀
추가 정보
IP등급 IP67
디스플레이 68mm 컬러 TFT(960 × 240픽셀)
무게 380g
보증 2년
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 4개
크기 249 × 94 × 43mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech BR3xx Datasheet

User Manual

Extech BR300 BR350 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.