Extech BR450W-A2

2-방향 굴절 무선 비디오 보어스코프

BR450W-A2 2-방향 굴절형 무선 비디오 보어스코프는 건물, 차량, 기계류의 숨겨진 영역까지 쉽게 탐사할 수 있도록 도와줍니다. 1280 × 720 HD 해상도 및 1.5m 프로브에 장착된 양방향 관절형 3.9mm 카메라를 사용하면 스마트 장치의 ExView 앱을 통해 선명한 이미지와 비디오를 쉽게 캡처할 수 있습니다. 견고한 경량 하우징과 IP67 등급을 갖춘 BR450W-A2는 HVAC, 자동차 및 공장 유지보수 검사 시 철저한 검사 및 진단에 필수적입니다.

장비를 분해하거나 구조물을 손상시키지 않고도 접근하기 어려운 부품을 검사할 수 있습니다.
iOS 또는 Android 스마트 장치의 ExView 앱을 통해 1280 × 720 HD 해상도로 대상을 봅니다.
IP67 프로브 등급과 5시간의 배터리 시간으로 인해 BR450W-A2는 언제 어디서나 필요할 때 사용할 수 있습니다.

Resources & Support

User Manual

Extech BR450W-A2 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.