Extech BR450W-D

듀얼 HD 무선 비디오 보어스코프

BR450W-D 듀얼 HD 무선 비디오 보어스코프는 선명하고 정밀하게 검사하고 진단할 수 있도록 설계되었습니다. 1.5m 프로브의 1280 × 720 HD 해상도와 듀얼 뷰 5.5mm 카메라로 선명한 이미지와 비디오를 촬영할 수 있습니다. Extech ExView 앱에 쉽게 연결하여 비디오 보어스코프를 무선으로 스트리밍하고 제어할 수 있습니다. 상세한 나란히 보기와 멀티미디어 녹화를 할 수 있으므로 모든 프로젝트에 필요한 문서를 준비할 수 있습니다. 견고한 경량 하우징과 IP67 프로브 등급을 갖춘 BR450W-D는 HVAC 점검, 자동차 수리 및 공장 유지보수에 적합합니다.

장비를 분해하거나 구조를 손상시키지 않고 접근하기 어려운 구성 요소를 검사합니다
iOS 또는 Android 스마트 장치의 ExView 앱을 통해 1280 × 720 HD 해상도로 대상을 봅니다.
IP67 프로브 등급과 5시간의 배터리 시간으로 BR450W-D는 언제 어디서나 필요할 때 사용할 수 있습니다.

Resources & Support

User Manual

Extech BR450W-D 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.