단종

Extech BRC-EXT

BR50/BR80 비디오 내시경용 연장 케이블

Extech BRC-EXT는 내시경 연장 케이블입니다. 지름 19mm에 길이가 0.9m인 이 케이블은 내시경 모델 BR80과 함께 사용됩니다. 최대 2개의 연장 케이블을 내시경에 연결할 수 있습니다.

리소스 및 지원

Certification

Extech BRC-EXT Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.