단종

FLIR Bridge

FLIR Bridge는 산업용 사물 인터넷(IIoT) 에지 게이트웨이로 Pi Historian 및 OPC UA를 포함한 인기 있는 소프트웨어 플랫폼을 사용하여 다중 상태 모니터링 센서와 FLIR 자동화 열화상 카메라의 주요 데이터를 쉽게 감시할 수 있습니다. 한 곳에서 중요한 자산의 상태를 모니터링하고 분석할 수 있는 기능을 통해 산업 플랜트, 공장 및 시설은 자산 건전성을 개선하고 운영에 필요한 정보를 바탕으로 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. FLIR Bridge를 상태 모니터링 프로그램에 추가함으로써, 기업은 유지 관리 비용을 줄이고 생산성, 신뢰성 및 안전을 개선할 수 있습니다.

중요한 자산의 상태를 한 장소에서 모니터링 및 분석
FLIR Bridge는 여러 대의 FLIR 자동화 스마트 센서 카메라와 타사 센서의 데이터를 단일 허브로 수집합니다.
필터 또는 수학 방정식을 적용하여 FLIR Bridge의 센서 데이터를 제어합니다. 운영자, 엔지니어, 유지 관리 팀 및 데이터 사이언티스트에게 알립니다. Bridge는 산업용 4.0 Edge를 위한 통합 솔루션입니다.
Bridge에는 ERP, 물류, OEE, MES, 히스토리언, 데이터베이스 및 클라우드에 연결되는 20개 이상의 노스 플러그인 기능이 있습니다.

사양

강조 표시됨
디스플레이 HDMI 1개(60Hz에서 최대 해상도 3840x2160)
이미징 및 광학
일반 기술 FLIR 자동화 카메라 및 타사 센서에 연결한 다음 데이터를 클라우드 플랫폼 및 타사 자산 모니터링 시스템(예: PI System 또는 OPC UA)으로 전달하는 산업용 컴퓨터.
해상도 4K(3840x2160)
사용자 인터페이스
디스플레이 HDMI 1개(60Hz에서 최대 해상도 3840x2160)
통신 및 데이터 저장 공간
WiFi WIFI 802.11 a\/b\/g\/n\/ac (2.4 GHz\/5 GHz) 2T2R 및 BT4.2, 안테나 2개 포함
메모리 4GB LPDDR4x 온보드
저장 16GB eMMC 온보드
전력
소요 전력 19V~24V(1.5A~1.18A)
전원 연결 2핀 단자대
전원공급장치 미포함, 별도 판매(T131370)
환경 및 인증
보관 온도 -40°C~85°C
상대 습도 40°<\/special>C에서 10% ~ 95%, 비응결
작동 온도 -10~60°C
일반
CPU 4-코어 ARM® Cortex®-A57 CPU, 8MB L2 + 4MB L3
구성품 사전 로드된 소프트웨어가 있는 산업용 컴퓨터, Wi-Fi 안테나, t설명서 링크가 있는 QR 코드, 전원용 플러그인 블록.
무게 1.2kg
운영 시스템 Linux Ubuntu 18.04
지원되는 카메라 AX8, A310, A310f, A50\/A70 스마트 센서, A400\/A500\/A700 스마트 센서, A500f, A700f.
액세서리
소프트웨어 타사 시스템으로 가는 센서 데이터의 흐름을 지원하는 센서-클라우드 SW 솔루션.

리소스 및 지원

Datasheet

FLIR Bridge Datasheet A4

Datasheet

FLIR Bridge Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure