단종

Extech CA3010

3000A AC Flex 클램프온 어댑터

Extech CA3010은 멀티미터용 3000A AC Flex 클램프온 어댑터이며 표준 크기의 바나나 플러그로 측정기에 고정합니다. CA3010은 최대 3000A의 AC 전류를 측정할 수 있는 25.4cm의 플렉시블 클램프입니다. 내장형 플렉스 클램프 케이블, 바나나 플러그가 있는 2m 리드, AAA 배터리 2개가 포함되어 있습니다. CAT IV 600V 안전 등급으로 UL 등재.

사양

일반 사양
AC 전류 30.00A(암페어 출력당 100mV), 300.0A(암페어 출력당 10mV), 3000A(암페어 출력당 1mV)
AC 전류 기본 정확도 ±3% 풀 스케일(45~500Hz)
AC 전류 최대 해상도 0.01A
턱 크기 25.4cm
추가 정보
무게 170g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 1000V, CATIV - 600V
인증 CE, UL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 280 × 120 × 25mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.