Cascade는 전체 Flir 트래픽 탐지기의 원시 데이터, 사고 기록, 경보를 귀하와 귀하의 팀을 위한 실행 가능한 통찰력으로 전환해주는 차세대 플랫폼입니다. Cascade는 전체 카메라 시스템에서 트래픽 정보를 수집하여 한 곳에서 수집합니다. 예를 들어, 교통 통제 센터를 편리하게 이용할 수 있으며, 관련 이벤트만 경고할 수 있을 만큼 스마트하여 중요한 곳에 집중할 수 있습니다. 고급 알고리즘을 통해 Cascade는 여러 카메라에서 발생하는 이벤트를 평가하고 우선순위를 지정하여 원치 않는 알람을 줄일 수 있습니다. 네트워크 연결, PC 및 브라우저는 Cascade의 최첨단 트래픽 관리 솔루션에 액세스하는 데 필요한 모든 것이며 Flir 트래픽 탐지기 및 타사 시스템과 쉽게 통합됩니다. 교통 관리의 복잡성을 제거하고 보다 빠르고 정보에 입각한 결정을 내려 차량의 이동과 운전자의 안전을 유지하십시오.

한 곳에서 트래픽 데이터 수집 및 구성
최대 300개의 Flir 트래픽 센서(독립형) 또는 무제한 센서(클러스터 설치)에서 수집된 도로 데이터, 사고 기록, 경고 및 비디오 클립을 한 곳에서 관리
SCADA, 트래픽 관리 및 규제 시스템, 비디오 관리 시스템을 포함한 다른 플랫폼과 원활한 통합
지능형 이벤트 필터링을 통해 도로 안전과 효율성을 향상시키는 정보에 입각한 의사 결정

Unify and Interpret Traffic Metrics with the Power of Flir Cascade

Imagine capturing realtime traffic data from every Flir camera or sensor in your system with a single, intuitive cloud-based or on-premise platform.     

That's what Flir Cascade does for you.

Cascade is our next-generation platform for turning raw data, incident records, and alerts from your entire fleet of Flir traffic detectors into actionable insights for you and your team.

Take the complexity out of traffic management and make faster, more informed decisions that keep vehicles moving—and drivers safer. 

모든 규모의 운영을 위한 유연한 트래픽 관리

몇 대의 카메라부터 방대한 네트워크에 이르기까지 Cascade를 사용하면 특정 요구에 맞게 쉽게 확장할 수 있습니다. 독립형 시스템은 최대 300개의 센서 또는 카메라를 관리할 수 있으며 모든 가상화 또는 베어 메탈 인프라에서 간편하게 작동합니다.

추가 안정성이 필요한 대규모 프로젝트의 경우 구성은 최소 4개의 노드와 기본 클러스터 라이선스로 시작합니다.

관련 경보 유지

Cascade는 경보가 적절한지 확인하기 위해 능동적으로 필터링합니다. 고급 알고리즘은 여러 카메라에서 발생하는 이벤트를 평가하고 우선순위를 지정하여 원치 않는 알람을 줄입니다. 예를 들어, Cascade는 정상적인 정차 차량과 합법적인 도로 위험을 초래하는 정지된 차량의 차이를 인식할 수 있습니다.

Cascade 인터페이스 내에서 필터를 수동으로 활성화하거나 예약할 수 있습니다. 또한 비디오 감지 시스템을 통해 필터를 자동으로 트리거하거나 대규모 관리 시스템과 통합될 때 원격으로 트리거할 수 있습니다.

클라우드 기반 액세스

Cascade의 최첨단 트래픽 관리 솔루션에 접속하려면 네트워크 연결, PC 및 브라우저만 있으면 됩니다.

개방형 설계, 맞춤형 통합

Cascade의 개방형 인프라는 다른 플랫폼과의 통합을 용이하게 합니다. 맞춤형 플러그인은 SCADA, 트래픽 제어 또는 비디오 관리 시스템과 같은 타사 시스템에 Cascade의 통찰력을 제공합니다.

Cascade는 비디오 관리 소프트웨어가 아니지만 빠른 검토를 위해 사건에 대한 고해상도 비디오 클립을 표시할 수 있습니다. 또한 플러그인은 경고음, 이메일 또는 컨택 종료를 통해 이벤트 알림을 제공합니다.

FLIR United VMS

트래픽 시스템의 포괄적인 비디오 관리를 위해 Flir United VMS는 전용 UVMS 플러그인을 통해 Cascade와 원활하게 통합되어 응집력 있고 효과적인 솔루션을 제공합니다.

사양

시스템 개요
Events And Data Retention 구성 가능
Hard Drive [Recommended] FLIR Cascade 베이스 클러스터 라이선스(평생): 서버 당 500GB SSD 2개
FLIR Cascade 베이스 독립 실행형 라이선스(평생): 1 × 500GB SSD
Images And Clips Retention 구성 가능
Max Number of Managed Devices FLIR Cascade 베이스 클러스터 라이선스(평생): 무제한
FLIR Cascade 베이스 독립 실행형 라이선스(평생): 300
Max Number of Servers FLIR Cascade 베이스 클러스터 라이선스(평생): 무제한; 4대 이상의 서버, 서버마다 300개의 지원 장치 추가
FLIR Cascade 베이스 독립 실행형 라이선스(평생): 1
Min Number of Servers FLIR Cascade 베이스 클러스터 라이선스(평생): 최소 서버 수 = 4(1개의 관리 노드 및 3개의 처리 노드, 최대 600개의 장치를 결함 허용 방식으로 지원)
FLIR Cascade 베이스 독립 실행형 라이선스(평생): 1
RAM [Recommended] FLIR Cascade 베이스 클러스터 라이선스(평생): 최소 16GB
FLIR Cascade 베이스 독립 실행형 라이선스(평생): 16GB
Scalable And Fault_Tolerant FLIR Cascade 베이스 클러스터 라이선스(평생): 예
FLIR Cascade 베이스 독립 실행형 라이선스(평생): 기본 가상화 인프라에 따라 다름
Supported Web Browser Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
통신
Compatibility with FLIR UVMS 예, UVMS 전용 FLIR Cascade 플러그인 사용
Compatibility with Watts SDK 예, 10-0199 Watts SDK 플러그인 사용(범위는 비 AI 센서에서 사용 가능한 기능으로 제한됨)
ModBus TCP 예, 10-0184 ModBus TCP 슬레이브 플러그인 사용
OPC UA 예, 10-0185 OPC UA 서버 플러그인 사용
Remote Digital IO Management 예, Moxa IOlogik 기기용 10-0198 IO 플러그인 사용(지원되는 모델 목록은 판매 부서에 문의)
REST API 예, 독점(요청 시 문서 제공)
Sound Notifications 예, 10-0187 이벤트 시 오디오 플러그인 사용

Resources & Support

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Datasheet

FLIR Cascade Datasheet

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.