단종

Extech CB20

회로 차단기 파인더/리셉터클 테스터

Extech CB20 회로 차단기 파인더를 사용하여 전원을 끄지 않고 올바른 회로 차단기 또는 퓨즈를 찾으십시오. Extech CB20 회로 차단기 파인더는 자동 감도를 사용하여 올바른 90V ~ 120VAC 회로 차단기 또는 퓨즈를 빠르고 정확하게 찾아냅니다. CB20은 우발적인 전원 차단 발생 없이 분기 회로 차단기를 찾고, 전기 설치 또는 수리 중에 적절한 배선을 확인하고, 리셉터클 접지 결함 작동을 테스트하는 등 다양한 용도에 적합합니다. 수신기, 송신기 및 9V 배터리가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전압 90~120V
주파수 47~63Hz
추가 정보
무게 송신기: 91g, 수신기: 136g
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 송신기: 118 × 60 × 35mm; 수신기: 196 × 55 × 36mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech CB20 Datasheet

User Manual

Extech CB20 User Manual GB

Certification

Extech CB20 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.