단종

CCTV 키보드

CCTV Keyboard for UVMS

The FLIR CCTV Keyboard for UVMS enables control of PTZ cameras with an easy-to-use 3 axis joystick. The keyboard connects via RS-232 to a UVMS Control Center workstation. The device also allows the user to employ a variety of features on UVMS’ Control Center via keyboard shortcuts.

사양

환경
작동 습도 <90%RH
작동 온도 -14~131°F / -10~55°C
일반
무게 5.5lbs / 2.5Kg
보증 1년
전력 소비량 Max 5W
전원공급장치 Input 100V ~240V 50Hz / 60Hz, Output 12V DC 1000mA
크기 13" x 5.1" x 4" / 330mm × 129mm × 102mm
시스템 통합
커넥터 RS232

리소스 및 지원

User Manual

CCTV Keyboard User Guide

Quick Start Guide

CCTV-Keyboard-Quick-Installation-Guide

Datasheet

FLIR CCTV Keyboard Datasheet