채팅
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
Calibration Reference
The Extech CG104-REF Calibration Reference is designed for use with the Extech CG104 Coating Thickness Tester. It contains ten sets each containing one ferrous plate, one non-ferrous plate, and one film.
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
(+1) 805 392 3775
+1 800 539 5539
서비스 센터 연락처 |
전화 |
서비스, 수리 또는 보정 요청 |
이메일 보내기 |
|---|---|---|---|
| 미국 |
수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687 현지: +1 603 881 5200 |
||
| 캐나다 | 800 613 0507 | RMA 제출 | |
| 남미 및 중미 | 0800 878 2486 | ||
유럽 |
|||
| 벨기에 | +32 (0)56 363 041 | ||
| 에스토니아 | +3726063976 | ||
| 독일 | +49 (0)69 95 00 900 | ||
| 이탈리아 | +390294753491 | ||
| 스웨덴 | +46 (0)8 753 25 00 | ||
| 아랍에미리트연합 | +971 4 802 4999 | ||
| 영국 | +44 (0)1732 220 011 | ||
아시아 태평양 |
|||
| 호주 | +44 (0)1732 220 011 | ||
| 중국 | +44 (0) 1245 453 414 | ||
| 인도 델리 | +91 11 47212002 | ||
| 인도 파리다바드 | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| 일본 | +81-3-6721-6648 | ||
| 싱가포르 | +65 8787 0884 | ||
| 대한민국 | +82 2 565 2714 | ||
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.