단종
Extech CG304-REF
Bluetooth 기능이 있는 코팅 두께 테스터®
Extech CG304 코팅 두께 테스터는 측정 중인 재료를 자동으로 인식하여 철 및 비철 기판의 두께를 비파괴적 방법으로 측정합니다. 메모리에 2500개의 판독값을 저장할 수 있습니다. 고유한 Bluetooth® 인터페이스 기능을 통해 추가 분석을 위해 PC로 데이터를 무선으로 전송하고 문서화된 보고서를 생성할 수 있습니다. 백라이트 기능과 다양한 조명 조건에서 쉽게 볼 수 있는 콘트라스트 기능이 있는 특수 LCD가 포함되어 있습니다. AAA 배터리 2개, 소프트웨어, 하드 케이스, 강철 및 알루미늄 기판, 교정용 표준 필름이 포함되어 있습니다.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.