Extech CL200

ExStik® 염소 측정기

CL200은 ExStik® 염소 측정기입니다. 이 혁신적인 기법은 총 잔류 염소를 0.01ppm에서 10ppm까지 직접 측정합니다. 이를 통해 샘플 색상, 혼탁도, 조명 및 오염 물질과 같은 기존의 비색계 및 분광 광도계와 관련된 간섭의 영향을 받지 않는 비주체적 측정이 가능합니다. 이 제품에는 전극, 시약 정제 10정 5팩(50회 테스트), 보호 센서 캡, 캡이 있는 샘플 컵, CR2032 배터리 4개, 122cm 넥 스트랩이 함께 제공됩니다.

총 염소를 직접 판독하여 빠르고 쉽게 측정 가능(2분 미만)
0.01ppm까지의 낮은 검출 한계, 샘플 색상 또는 혼탁도에 영향을 받지 않음
US EPA에서 총 염소의 폐수 규정 준수 모니터링을 위한 허용 가능한 방법으로 승인되었습니다.

사양

일반 사양
메모리 15회 판독
염소 0.01~10.00ppm
염소 기본 정확도 판독값의 ±10% ±0.01ppm
염소 최대 해상도 0.01ppm
온도(접촉) -5~90°C
온도(접촉) 기본 정확도 ±1°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°C
추가 정보
IP등급 IP57
무게 110g
보증 2년
인증 CE
전원 CR-2032(3V) 배터리 4개
크기 35.6 × 172.7 × 40.6mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.