단종

Extech CO200

데스크톱 실내 공기질 CO2

Extech CO200은 데스크톱 실내 공기질 CO2 모니터입니다. 측정 범위는 공기 온도의 경우 0ppm~9,999ppm(CO₂), -10°C~60°C, 상대 습도의 경우 0.1%~99.9%입니다. 최소/최대 CO2 값 리콜, 연도/월/날짜/시간 표시, 자동 베이스라인 보정(7.5일 이상 최소 CO2 수준) 또는 신선한 공기에서 수동 보정 기능을 갖추고 있습니다. AC 어댑터 및 사용 설명서가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 습도 0.1~99.9%
상대 습도 최대 해상도 0.10%
온도(공기) -10~60°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°C
이산화탄소(CO<special id="36"/>) 0~9,999ppm
이산화탄소(CO<special id="36"/>) 최대 해상도 1ppm
추가 정보
무게 204g
보증 2년
인증 CE
크기 117 × 102 × 102mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech CO200 Datasheet

User Manual

Extech CO200 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.