단종

Extech CO230

실내 공기질, 이산화탄소(CO2) 모니터

Extech CO230은 이산화탄소(CO₂), 공기 온도 및 습도를 측정합니다. 비활성화된 자동 베이스라인 보정(ABC) 기능이 있어 CO2 레벨이 지속적으로 상승하는 영역에서 사용할 수 있습니다. 사용자가 설정할 수 있는 높음/낮음 CO2 레벨 경보 기능은 회의실, 학교, 온실, 공장, 호텔, 병원 및 높은 레벨의 이산화탄소가 생성되는 모든 장소에서 공기 품질을 모니터링하고 적절한 환기를 유지하는 데 적합합니다. 또한 CO230은 이슬점 및 습구 값, 최소/최대 CO2 값 리콜, TWA(8시간 시간 가중 평균) 및 STEL(15분 단기 노출 한계)의 통계 가중 평균을 계산합니다. 환기 제어용 알람 릴레이 출력 및 벽 장착 가능. 범용 AC 어댑터 및 여러 플러그 유형(US, EU, UK, AUS)과 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 습도 0.1~99.9%
상대 습도 최대 해상도 0.10%
습구 -5~60°C
습구 최대 해상도 0.1°°C
온도(공기) -10~60°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°C
이산화탄소(CO<special id="36"/>) 0~9,999ppm
이산화탄소(CO<special id="36"/>) 최대 해상도 1ppm
이슬점 -20~60°C
이슬점 최대 해상도 0.1°°C
추가 정보
무게 204g
보증 2년
인증 CE
크기 130 × 85 × 60mm

리소스 및 지원

Certification

Extech CO230 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CO230 Datasheet

User Manual

Extech CO230 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.