단종

Extech CO30

CO(일산화탄소) 모니터

Extech CO30은 일산화탄소(CO) 농도, 공기 온도 및 상대 습도를 표시합니다. CO 농도가 안전하지 않은 수준으로 상승할 때 들리는 높은 데시벨 신호음으로 발생하는 프로그램 가능한 경보음이 특징입니다. 이 장치는 벽에 장착하거나 우려되는 영역에 가까운 데스크탑에 사용할 수 있습니다. 기타 기능으로는 시각적인 밝은 3색(녹색, 노란색, 빨간색) LED 알람 표시기, 영점 재보정 기능, 수동 온도 및 상대 습도 보정(조정 가능), 신선한 공기에서 CO 보정 기능, 배터리 부족 표시기가 있습니다. 범용 AC 어댑터(US, EU, UK 및 AU 플러그 포함) 및 AAA 배터리 4개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
상대 습도 20~90%
상대 습도 기본 정확도 ±5%
상대 습도 최대 해상도 1%
온도(공기) 0 ~ 50°C
온도(공기) 기본 정확도 1°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°C
일산화탄소(CO) 0~999ppm
일산화탄소(CO) 기본 정확도 판독값의 ±5% 또는 ±10ppm
일산화탄소(CO) 최대 해상도 1ppm
추가 정보
무게 159g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 4개
크기 113 × 108 × 53mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech CO30 Datasheet

User Manual

Extech CO30 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.