단종

Extech CO50

데스크톱 CO(일산화탄소) 모니터

This product is discontinued.

We recommend the Extech CO10 as a great replacement.

Extech CO10

일산화탄소 측정기

View Product

Need support with the Extech CO50? Check out our support resources below.

Extech CO50은 일산화탄소(CO) 농도, 공기 온도 및 습도를 동시에 측정하고 표시합니다. 활성 모니터링(녹색) 또는 CO 경보 임계값 초과(빨간색)를 나타내는 시각적으로 밝은 LED 조명이 특징입니다. 또한 이 측정기는 매우 큰 가청 경보음, 전기화학 CO 센서, CO 농도에 대한 최대 판독값 기록/리콜, 신선한 공기에서 CO 보정 기능을 갖추고 있습니다. 제품에는 다양한 플러그 유형(US, EU, UK, AUS)의 범용 AC 어댑터(100V ~ 240V)와 사용 설명서가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10~90%
상대 습도 기본 정확도 ±5%
상대 습도 최대 해상도 0.10%
온도(공기) -10~60°C
온도(공기) 기본 정확도 0.6°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°C
일산화탄소(CO) 0~999ppm
일산화탄소(CO) 기본 정확도 ±2ppm
일산화탄소(CO) 최대 해상도 1ppm
추가 정보
무게 165g
보증 2년
인증 CE
크기 155 × 87 × 81mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.