단종

Extech CT40

케이블 식별자/테스터 키트

이 16 라인 케이블 식별자/테스터 키트를 사용하면 최대 16개의 로컬 또는 설치된 라인을 원격으로 식별하고, 5~16VDC의 전선 전압을 점검하며, 전기 또는 전자 회로 문제를 해결할 수 있습니다. CAT III-600V 안전 등급을 보유한 CT40은 AC/DC 전압 및 전류, 저항, 다이오드 및 연속성 멀티미터 기능을 제공합니다. 16 라인 송신기, 멀티미터/수신기, 9V 배터리 2개, 파우치 케이스 및 AAA 배터리 2개가 함께 제공됩니다.

리소스 및 지원

User Manual

Extech CT40 User Manual

Certification

Extech CT40 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CT40 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.