단종

Extech CTH10

달력이 있는 무선 제어형 벽시계 하이그로 온도계

CTH10은 무선 제어형 벽시계 겸 하이그로 온도계입니다. NIST 라디오 방송국 WWVB(북미 지역)에서 시간 코드를 수신하고 연도, 날짜, 일, 시, 분, 초 및 DST를 자동으로 조정합니다. 대형 LCD에는 시간, RH 백분율, 온도, 연도, 월, 날짜 및 요일이 표시됩니다. AA 배터리 4개와 사용 설명서가 함께 제공됩니다.

시간, 날짜, 온도, 상대 습도를 포함한 대형 디지털 디스플레이.
NIST 라디오 방송국에 연결되어 있으므로 정확도를 보장하고 일광 절약 시간에 맞춰 조정할 수도 있습니다.
벽에 장착하거나 빌트인 스탠드를 사용하여 책상이나 선반에 놓을 수 있습니다.

사양

일반 사양
상대 습도 20~90%
상대 습도 기본 정확도 ±6%
알람 기능
온도(공기) -5°C~50°C
온도(공기) 기본 정확도 ±1 °C
추가 정보
무게 1.2kg
보증 2년
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 4개
크기 425.4 × 292.1 × 31.75mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech CTH10 Datasheet

User Manual

Extech CTH10 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.