단종

Triton™ D-Series

실화상 및 열화상 팬/틸트 돔

소형 D-시리즈 열화상 보안 카메라는 개별 돔형 외함을 사용하여 어둡거나 궂은 날씨에도 침입자 및 기타 보안 위협을 탐지합니다. 이 카메라는 IP 표준을 통해 정확한 팬/틸트 제어 및 설정 가능한 스캔 패턴, 레이더의 슬루 투 큐(slew-to-cue) 및 슬루 투 알람(slew-to-alarm) 기능을 제공합니다. 결과적으로, 365일 24시간 명료한 화상 처리가 가능합니다.

열화상 및 실화상 팬/틸트 카메라.
D-시리즈는 640 x 480의 열화상 해상도를 지원하며, 9mm에서 35mm까지 폭 넓은 초점 길이의 열화상 렌즈를 장착할 수 있습니다. 이를 통해 48° 에서13°의 시야각 (FOV)를 구현합니다.
견고한 실외용 돔 외함은 360°의 연속 팬 및 +45° ~ -180°의 틸트를 지원합니다. 개방형 IP 표준은 연결성을 제공합니다.
36×의 줌 기능을 갖춘 컬러 CCD 동영상 카메라는 다양한 환경 조건에서, 동시 가시 광선 처리 기능을 제공합니다.

사양

규정 준수 및 인증
규정 준수 및 인증 EN 61000-6-4: 2007 등급 A/CISPR 22: 2005 등급 A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Part 15, 서브파트 B, 등급 A IP 56 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
환경
IP 등급 [방진 방수] IP56
보관 온도 범위 -55°C ~ 85°C
습도 0-95% 상대값
작동 온도 범위 (-25°C ~ 70°C ) (-25°C ~ 58°C )(블랙 페인트 구성)
진동 IEC 60068-2-27
충격 MIL-STD-810F "수송"
일반
무게 ~8.3 kg; 설정에 종속적
열 배열 형식 320 × 240
열 스펙트럼 범위 7.5 µm ~ 13.5 µm
열 유효 해상도 76800.0
열 줌 최대 4× E-zoom
열 포커스 범위 비열화 (athermalized), 프리 포커스
열 픽셀 피치 25 µm
입력 전압 24 VDC (21-30 VDC) 24 VAC (20-30 VAC)
전력 소비량 24 VDC: 75 W (최대) 24 VAC: 85 VA (최대)
카메라 플랫폼 유형 Outdoor PTZ Dome
크기(L x W x H) 432 × 203 mm
탐지기 유형 긴 수명, 비냉각식 산화바나듐 (Vox) 마이크로볼로미터
측정 및 분석
사용자 정의 프리셋 128.0
PTZ
위치 반복성 +/-.5 deg El, +/- .2deg Az
틸트 각도_속도 +45° ~ -180°; 0.5° ~ 60°/초
팬 각도_속도 연속 360°; 0.5° ~ 60°/초
시스템 통합
네트워크 APIs 포괄적 시스템 제어 및 통합 설치를 위한 Nexus 소프트웨어 개발자 키트 (SDK) http 명령 인터페이스 용 Nexus CGI ONVIF 2.0 Profile S
시리얼 제어 인터페이스 RS-232/-422; Pelco D, Bosch
외부 분석 프로그램과 호환 가능 있음
이더넷 있음
지원 프로토콜 IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
열화상 카메라
배열 형식 320 × 240
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 34° × 28°
초점 길이 13 mm
실화상 카메라
배열 형식 320 × 240
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 34° × 28°
초점 길이 13 mm
동영상 및 녹화/기록
동영상 균일성 최적화 자동 플랫 필드 교정 (FFC) - 열화상 및 시간 트리거
동영상 스트리밍 해상도 NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
동영상 압축 다음의 두 가지 독립적 채널: MPEG-4, H.264, 또는 M-JPEG 스트리밍(두 개 카메라 각각); 각 채널 당 멀티 스트림
동영상 열화상 AGC 관심 영역 [ROI] 기본값, 사전 설정 및 사용자 정의 가능 - 관심 대상에 대한 최적의 이미지 품질 보장
동영상 열화상 AGC 모드 자동 AGC, 수동 AGC, 고원 평형 AGC, 선형 AGC, 자동 동적 디테일 향상(DDE), 최대 게인 설정
복합 동영상 NTSC 또는 PAL 있음: 하이브리드 IP & 아날로그

리소스 및 지원

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.