단종

Extech DA30

비접촉식 조절 가능 AC 전류 감지기

Extech DA30은 청각 및 시각적 표시를 통해 차폐 전선, 도관 및 금속 회로 차단기 또는 정션 박스를 통과하는 AC 전류(200mA~1000amps)를 감지합니다. 감도 조정은 센서 트리거 임계값을 증가 또는 감소시킵니다. CAT III-600-volt, CE 승인 및 UL 등재. 포켓 클립, LR44 버튼 배터리 4개 및 사용자 가이드가 함께 제공됩니다.

숨겨진 전선 및 케이블에서 전류 찾기
비접촉식 AC 전류 범위 200mA ~ 1000A
차폐 전선, 도관 및 금속 회로 차단기 또는 정션 박스를 통해 감지
벽을 통과하는 전선/도관을 찾기 위한 감도 조정

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 신호음, LED 점멸
감도 조정
감지 거리 0.2"
전류 감지(비접촉) 200mA ~ 1000A AC
주파수 대역폭 50~500Hz
추가 정보
무게 45g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL
전원 LR44(1.5V) 배터리 4개
크기 145 × 28 × 25mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech DA30 User Manual

Datasheet

Extech DA30 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.