단종

Extech DA50

텔레스코핑 AC 전류 감지기

Extech DA50은 차폐 전선, 벽 뒤 전선, 금속 회로 차단기 및 정션 박스에서 AC 전류(200mA ~ 1000A)를 감지합니다. 텔레스코핑 프로브는 1m 거리까지 확장됩니다. LR44 버튼 배터리 4개와 사용 설명서가 함께 제공됩니다.

숨겨진 전선 및 케이블에서 전류 찾기
비접촉식 200mA ~ 1000A의 AC 전류 범위, 50/60 Hz 회로에서 사용
차폐 전선, 도관 및 금속 회로 차단기 또는 정션 박스를 통해 감지
벽을 통과하는 전선/도관을 찾기 위한 감도 조정

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 신호음, LED 점멸
감도 조정
감지 거리 0.2"
전류 감지(비접촉) 200mA ~ 1000A AC
주파수 대역폭 50/60Hz
추가 정보
무게 148g
보증 2년
안전 범주 CATIV - 600V
전원 LR44(1.5V) 배터리 2개
크기 195 × 62 × 30mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.