단종

Extech DCP42

160W 전환 전원 공급 장치

Extech DCP42는 160W 전환 전원 공급 장치입니다. USB를 사용하는 단일 출력의 연속 전원 공급 장치를 통해 전력 변환의 효율을 높여 보다 많은 에너지 절약과 경량화가 가능합니다. 전원 코드, 소프트웨어 및 USB 케이블이 포함되어 있습니다. 소프트웨어에는 DC 램프 및 파형 생성기가 포함됩니다.

사양

일반 사양
라인 전류 조정 ≤0.1%(90-264V AC)
라인 전압 조정 ≤0.02%(90-264V AC)
리플 및 노이즈 ≤5m Vrms, ≤50m Vp-p
부하 전류 조정 ≤0.5%(10-90% 정격 전압)
부하 전압 조정 ≤0.15%(10-100% 정격 전류)
출력 전류 0~10A
출력 전류 기본 정확도 ±(0.2% + 5 카운트)
출력 전압 0~42V
출력 전압 기본 정확도 ±(0.2% + 5 카운트)
추가 정보
무게 2.3kg
보증 2년
인증 CE
크기 200 × 95 × 245mm

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech DCP42 DCP60 Software

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

User Manual

Extech DCP42 User Manual

Certification

Extech DCP42 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DCP42 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.