단종

Extech DM110

Mini Pocket MultiMeter

Extech's DM110 offers full function versatility and the most pocket-friendly multimeter size available. The compact, autoranging DM110 digital Mini Multimeter is equipped with capabilities that are perfect for a electrical hobbyist, electronics tinkerer, or DIYer. Use this meter to perform more in depth testing to troubleshoot anything connected to an outlet, such as any electronic devices found around the home and garage. The DM110 is great for automotive and marine electrical applications, A/V projects, Arduino projects, and secondary home wiring systems like security alarms and thermostat circuits. It includes a protective rubber holster with storage clips to retain the integrated test leads, soft carrying case, CR2032 button battery, user manual, and one year limited warranty.

사양

일반 사양
AC 전류 400mA
AC 전류 기본 정확도 ±2.5%
AC 전류 최대 해상도 0.01mA
AC 전압 500V
AC 전압 기본 정확도 ±2.3%
AC 전압 최대 해상도 1mV
DC 전류 400mA
DC 전류 기본 정확도 ±2.0%
DC 전류 최대 해상도 0.01mA
DC 전압 500V
DC 전압 기본 정확도 ±1.3%
DC 전압 최대 해상도 1mV
다이오드 검사 Yes
듀티 사이클 기본 정확도 ±1.2%
듀티 사이클 최대 해상도 0.10%
사용률 0.1% to 99.9%
연속성 Yes
저항 400 to 40MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.001nF
주파수 5Hz to 10MHz
주파수 기본 정확도 ±2%
주파수 최대 해상도 0.001Hz
커패시턴스 100µF
추가 정보
무게 1.7oz (50g)
보증 2 years
안전 범주 CATII - 600V
인증 CE, UL
전원 1 × CR2032 (3V) battery
크기 4.25 × 2.2 × 0.5”(108 × 56 × 11.5mm)

리소스 및 지원

User Manual

Extech DM110 User Manual

Datasheet

Extech DM110 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.