Extech DM220

비접촉식 전압 감지기가 있는 미니 포켓 멀티미터

공식대리점 찾기

이 미니 포켓 멀티미터는 대형 고대비 4000 카운트 LCD 디스플레이, 전류가 흐르는 회로를 식별하기 위한 비접촉식 전압 감지, 내장형 플래시라이트를 갖추고 있습니다. AC/DC 전압, AC/DC 전류, 저항, 주파수, 듀티 사이클, 다이오드 테스트를 측정하며 연속 신호음이 울립니다. 추가 기능: 통합 테스트 리드용 내장 스토리지 클립, 보호 기능을 더해주는 이중 몰딩 하우징, 범위 초과 및 배터리 부족 표시. 테스트 리드 및 AAA 배터리 2개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 200mA
AC 전류 기본 정확도 ±2.5%AC
AC 전류 최대 해상도 0.1µA
AC 전압 600V
AC 전압 기본 정확도 ±1.5% AC
AC 전압 최대 해상도 1mVAC
DC 전류 200mA
DC 전류 기본 정확도 ±2.5%DC
DC 전류 최대 해상도 0.1µA
DC 전압 600V
DC 전압 기본 정확도 ±0.8%DC
DC 전압 최대 해상도 0.1mVDC
다이오드 검사
듀티 사이클 기본 정확도 ±(판독값의 2.0% + 5자리)
듀티 사이클 최대 해상도 0.50%
비접촉 전압(NCV) 감지기 100~600VAC
사용률 0.5~99%
연속성
저항 40MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.001nF
주파수 10kHz
주파수 기본 정확도 ±2.0%
주파수 최대 해상도 0.001Hz
커패시턴스 200µF
추가 정보
무게 145g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 1000V, CATIV - 600V
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 120 × 55 × 540mm

Resources & Support

User Manual

Extech DM220 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.