Extech DO600

방수 ExStik® II 용존 산소 측정기

ExStik® II DO600 측정기는 산소 레벨을 0 ~ 200.0%의 포화율 또는 0 ~ 20.00ppm(mg/L)의 농도로 표시합니다. 조정 가능한 고도 보정(0~20,000피트까지 1,000피트 단위로 증가), 0~50ppt까지의 조정 가능한 염도 보정 및 추세를 보여주는 아날로그 막대 그래프가 특징입니다. DO600 측정기에는 DO 전극, 보호 센서 캡, 예비 멤브레인 캡, 전해질, 3V CR-2032 배터리 4개, 1.2m 넥 스트랩이 포함됩니다.

사양

일반 사양
온도(접촉) 0 ~ 50°C
온도(접촉) 기본 정확도 1°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°C
용존 산소(농도) 0 ~ 20.00ppm(mg/L)
용존 산소(포화도) 0 ~ 200.0%
용존 산소(포화도) 기본 정확도 0.4ppm(mg/L)
용존 산소(포화도) 최대 해상도 0.01ppm(mg/L)
추가 정보
무게 110g
보증 2년
안전 범주 IP57
인증 CE
전원 CR-2032(3V) 배터리 4개
크기 36 × 176 × 41mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.