Extech DO600-K
방수 ExStik® II 용존 산소 측정기 키트
DO600-K는 5m 연장 케이블과 프로브 중량 가드를 사용하여 탱크나 스트림에서 쉽게 측정할 수 있어 실험실 또는 현장에서 용존 산소를 측정할 수 있는 다기능성을 제공하는 편리한 키트입니다. ExStik® II DO 측정기, DO 전극, 보호 센서 캡, DO603 교체용 멤브레인 키트, 5m 연장 케이블, 가중 프로브 가드, 3V CR-2032 배터리 4개, 1.2m 넥 스트랩 및 휴대용 하드 케이스가 포함되어 있습니다.
키트에는 DO600 측정기, DO603 멤브레인 키트, 5m 연장 케이블, 가중 프로브 가드 및 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다.
305m 단위로 0~6,096m
0~50ppt
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.