Extech DO605

ExStik® 교체용 용존 산소 모듈

ExStik® DO 미터를 위한 교체용 용존 산소 센서

사양

일반 사양
온도(접촉) 0~50°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°C ±1°C
용존 산소(농도) 0~20.00ppm(mg/L)
용존 산소(포화도) 0~200.0%
용존 산소(포화도) 기본 정확도 0.4ppm(mg/L)
용존 산소(포화도) 최대 해상도 0.01ppm(mg/L)
추가 정보
IP등급 IP57
무게 110g
보증 1/2년
인증 CE
전원 CR-2032(3V) 배터리 4개
크기 36 × 176 × 41mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.