Extech DO701
EC700용 교체용 광학 DO 프로브
EC700 6-in-1 수질 측정기용 보호 캡이 있는 교체용 광학 DO 프로브. 0.0~199.9% 사이의 DO를 측정합니다. 식별 및 설치를 쉽게 할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다. 일반적인 사용 및 정기 유지보수로 1년 이상 지속됩니다.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.