단종

Extech DT500

블루투스 기능이 있는 레이저 거리 측정기®

사용자의 iOS 장치로 원격 영역에서 Extech DT500이 측정한 거리 측정값을 볼 수 있습니다. 무료 Apple 앱과 함께 작동하여 최대 10m 떨어진 거리에서 크고 눈에 잘 보이도록 값을 표시하고 대상 플레이트를 사용하여 최대 70m까지 측정합니다. 거리 측정 외에도 측정기의 내장형 버블 레벨을 통해 표면이 수평인지 여부를 쉽게 판단할 수 있습니다. 최소/최대 거리 추적 기능이 5초마다 업데이트되고 면적과 볼륨이 자동으로 계산됩니다. 휴대용 케이스, 삼각대 마운트 및 AA 배터리 2개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
거리 표적 플레이트가 있는 경우 0.05 ~ 70m, 표적 플레이트가 없는 경우 0.05 ~ 50m
거리 기본 정확도 ±1.5mm
거리 최대 해상도 0.001m
길이 추가 계산 99.99m
면적 계산 999.99m²
부피 계산 999.99m³
추가 정보
IP등급 IP54
무게 203g
보증 2년
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 2개
크기 135 × 58 × 33mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech DT500 User Manual

Certification

Extech DT500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DT500 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.