단종

Extech DV20

AC 전압 감지기/플래시라이트

Extech DV20은 포켓 크기의 비접촉식 전압 감지기로, 테스트 전에 전류가 흐르는 전선의 전압을 빠르게 점검할 수 있도록 설계되었습니다. 이 감지기의 다른 특징은 조명이 어두운 영역을 비추기 위한 LED 플래시라이트, 견고한 이중 성형 하우징 및 CAT III-600V 안전 등급을 갖추고 있습니다. 50/60Hz 회로에 사용하도록 설계되었습니다. AAA 배터리 2개와 사용 설명서가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 LED 점멸
감지 거리 <0.2"
내장 손전등 예
전압 감지(비접촉) 100V ~ 600V AC
주파수 대역폭 50/60Hz
추가 정보
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.