단종

Extech DV23

비접촉 전압 감지기

This product is discontinued.

We recommend the Extech DV25 as a great replacement.

Extech DV25

플래시라이트가 있는 이중 범위 AC 전압 검출기

View Product

Need support with the Extech DV23? Check out our support resources below.

전기 테스트를 수행하기 전에 Extech DV23을 사용하여 전류가 흐르는 와이어가 있는지 신속하게 확인하십시오. 콘센트 또는 전선 절연 테스트에 적합한 이 AC 전압 감지기는 50V~600V(50 Hz/60 Hz)의 AC 전압을 비접촉식으로 감지할 수 있습니다. 빨간색 LED는 전압의 존재를 나타냅니다. AAA 배터리 2개가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 신호음, LED 점멸
감지 거리 <0.2"
전압 감지(비접촉) 50V ~ 600V AC
주파수 대역폭 50/60Hz
추가 정보
무게 42g
보증 2년
안전 범주 CATIV - 600V
인증 CE, UL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 6.25 × 1"(159 × 25mm)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.