단종

Extech DV24

광범위 AC 전압 감지기 및 플래시라이트

This product is discontinued.

We recommend the Extech DV25 as a great replacement.

Extech DV25

플래시라이트가 있는 이중 범위 AC 전압 검출기

View Product

Need support with the Extech DV24? Check out our support resources below.

DV24로 테스트하기 전에 전류가 흐르는 와이어가 있는지 신속하게 확인하십시오. 콘센트 또는 전선 절연 테스트에 적합한 이 AC 전압 감지기/플래시라이트는 50 ~ 1000V(50/60Hz)의 AC 전압을 비접촉식으로 감지합니다. 빨간색 LED는 전압의 존재를 나타냅니다. CAT IV-1000V 안전 등급. AAA 배터리 2개와 사용 설명서가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 LED 점멸
감지 거리 <0.2"
내장 손전등
전압 감지(비접촉) 50V ~ 1000V AC
주파수 대역폭 50/60Hz
추가 정보
무게 42g
보증 2년
안전 범주 CATIV - 1000V
인증 CE, UL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 6.25 × 1"(159 × 25mm)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.