단종

Extech DV26

플래시라이트가 있는 비접촉식 전압 감지기

DV26은 플래시라이트가 내장된 비접촉식 전압 탐지기입니다. 접촉 없이 100 ~ 1000VAC의 AC 전압을 감지하고 사용자에게 LED 및 가청 신호음으로 알려줍니다. DV26은 견고한 이중 성형 하우징으로 제작되었으며, CAT III 1000V/CAT IV 600V 안전 등급을 갖추고 있고 1년 보증과 AAA 배터리 2개가 제공됩니다.

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 신호음, LED 점멸
내장 손전등
전압 감지(비접촉) 100 ~ 1000V AC
주파수 대역폭 50/60Hz
추가 정보
무게 42g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 1000V, CATIV - 600V
인증 CE, UL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 6.25 × 1"(159 × 25mm)

리소스 및 지원

Certification

Extech DV26 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV26 User Manual

Datasheet

Extech DV26 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.