단종

Extech DV40

AC 전압 감지기 + IR 온도계

테스트하기 전에 전류가 흐르는 와이어가 있는지 신속하게 확인하십시오. 콘센트나 전선 절연 테스트에 적합. 모델 DV40은 50 ~ 1000V의 넓은 범위를 가진 CAT III-1000V와 내장 LCD 화면에서 -30°C ~ 230°C의 비접촉 표면 온도를 측정하고 표시할 수 있는 적외선 온도계가 결합되어 있습니다. LR44 배터리 3개 포함.

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 LED 점멸
감지 거리 <1"
대상비까지의 거리 1:1
방사율 0.95, 고정
온도 [적외선] -30 ~ 230°C
온도(IR) 최대 해상도 0.1°F/°C; 1°F/°C
온도(접촉) 기본 정확도 ±판독값의 2% 또는 ±4 ̊F/2 ̊C(77°F 이상), ±6 ̊F/3 ̊C(77°F 미만), ±8 ̊F/4 ̊C(-8°F 미만)
전압 감지(비접촉) 50~1,000VAC
주파수 대역폭 50/60Hz
추가 정보
무게 42g
보증 2년
안전 범주 CATIII -1000V
인증 CE, ETL
전원 LR44(1.5V) 배터리 3개
크기 6.25 × 1"(159 × 25mm)

리소스 및 지원

Certification

Extech DV40 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV40 User Manual

Datasheet

Extech DV40 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.